Termékek közzététele
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41205098
    • TermékcsaládAtlantic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)212
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap