Termékek közzététele
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
    Gustavsberg
    Archivált

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever

    Energiklass B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41206055064
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportKitchen mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap