Termékek közzététele
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Archivált

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóGB41206274
      • TermékcsaládNautic
      • TermékcsoportWash through mixers
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-12-08
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)155
      • Szélesség (mm)200
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Másodlagos anyagCink
      • Tervezés helyeSvédország
      • Gyártás helyeSvédország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • ETIM-kódEC011329
      • ETIM-névShower mixing tap