Termékek közzététele
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Archivált

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Specifikáció
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB4121404564
  • TermékcsaládNautic
  • TermékcsoportTvättställsblandare
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)195
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC011328
  • ETIM-névWashbasin mixing tap