Termékek közzététele
Care shower mixer Thermostat
Care shower mixer Thermostat
    Gustavsberg
    Archivált

    Care shower mixer Thermostat

    Shower faucet Care - thermostat

    Lead-free - with shower connection downward and elongated lever/knob, 150 c-c

    Specifikáció
    • Contains less than 0.1% lead

      With functionally adapted elongated lever and knob

      Built-in automatic hot water block for scald protection

      Block button on the temperature side at comfort temperature 38°C

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Safe Touch reduces heat on the front of the faucet

      Block button on flow side at comfort flow

      Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity, in addition the use for small and weak hands is simplified

      Type-approved check valve in the inlet

      Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

      Can be complemented with a Gustavsberg bathtub spout

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41215304067
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportThermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap