Termékek közzététele
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Gustavsberg
    Archivált

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB41216014064
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportWashbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap