Termékek közzététele
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic

    Energy Class A Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Water projection 19°, makes space for hands Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikáció
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB412160470
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportWashbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap