Termékek közzététele
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
    Gustavsberg

    Square Shower door, folding for Nische Left 100cm

    Foldable door, takes up less space, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB51SRFD10NIL
    • TermékcsaládSquare
    • TermékcsoportShower door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • ETIM-kódEC010962
    • ETIM-névShower door
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Åland
    Dánia
    Észtország
    Finnország
    Izland
    Lettország
    Litvánia
    Norvégia
    Svédország