Termékek közzététele
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
    Gustavsberg

    Square Shower door, folding for Nische Left 90cm

    Foldable door, takes up less space, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB51SRFD90NIL
    • TermékcsaládSquare
    • TermékcsoportShower door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • ETIM-kódEC010962
    • ETIM-névShower door
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures