Termékek közzététele
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    Vanity unit Artic - 100 cm

    White, with washbasin White, 1 tap hole

    Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items

    Specifikáció
      • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
      • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
      • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
      • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
      • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
      • With space for external piping behind the drawers
      • A variety of handles in different styles as accessories
      • Also available with handle less opening, push-open
      • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
      • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
      • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71ACVU10
    • TermékcsaládArtic
    • TermékcsoportBathroom furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets