Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
gustavsberg/products/9ae4f10c-2439-422b-b5f1-0fe865c80ba6
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
Vanity unit 80 cm with Counter top
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Gustavsberg
Követés
Vanity unit 80 cm with Counter top
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
GB71DCVUD80
Termékcsalád
Ducentic
Termékcsoport
Bathroom furniture
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-11-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
600
Szélesség (mm)
780
Mélység (mm)
465
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Chipboard
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Csehország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Bútor
ETIM-kód
EC011382
ETIM-név
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 leírás
Vanity units
OmniClass szám
23-31 25 13
OmniClass név
Bathroom Cabinets
Hasonló termékek
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Letöltés
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Letöltés
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Letöltés
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Letöltés