Termékek közzététele
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
    Gustavsberg

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Soft closing doors Turn able doors for left- or right opening Movable glass shelves Mounting system for quick and simple installation Several handles and knobs in different styles as accessory Material: Melamine, classed for bathrooms

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71GBTC30AG
    • TermékcsaládGraphic Base
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • OmniClass szám23-21 19 00
    • OmniClass névCasework