Termékek közzététele
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB111530
    • TermékcsaládNautic
    • TermékcsoportToalett
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)3450
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeMagyarország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • ETIM-kódEC011318
    • ETIM-névToilet combination
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets