Termékek közzététele
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Specifikáció
    • 620 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB714860DHWB
    • TermékcsaládArtic
    • TermékcsoportBathroom furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)585
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)36.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets