Termékek közzététele
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms  Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Specifikáció
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGB71GBVU60AGWB
    • TermékcsaládGraphic Base
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets