Termékek közzététele
Sink lift 1704
Gustavsberg

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
Specifikáció
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGB88170401
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorcelán
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • ETIM-kódEC010187
  • ETIM-névHigh/low washbasin system