Estufa de empotrar Tandoori Inox 60X43 cm gas natural HacebEstufa de empotrar Tandoori Inox 60X43 cm gas natural Haceb
Előző képek
Következő képek
Haceb

Estufa de empotrar Tandoori Inox 60X43 cm gas natural Haceb

Built-in gas Tandoori stove in stainless steel 60X43 cm. Stoves in different sizes that accommodate the diameters of your pots and the weight of your preparations. Cast iron grids with fractal design that provide stability and safety in cooking. Automatic ignition (just turn the knob) It is very easy to clean thanks to its anti-spill area and its removable knobs. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7704353406948
  • TermékcsaládHaceb built-in stoves
  • Termékcsoportbuilt-in stoves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)93
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)5.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Készülékek

Termék elérhetősége

Dél Amerika
Kolumbia