Estufa de empotrar Tandoori Cristal 60X43 cm gas natural Haceb
Haceb

Estufa de empotrar Tandoori Cristal 60X43 cm gas natural Haceb

60X43 cm glass built-in Tandoori gas stove. It has stoves in different sizes that accommodate the diameters of your pots and the weight of your preparations. Cast iron grids with fractal design that provide stability and safety in cooking and automatic ignition (just turn the knob). Tandoori is very easy to clean thanks to its smooth surface and removable knobs. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7704353406955
  • TermékcsaládHaceb built-in stoves
  • Termékcsoportbuilt-in stoves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)105
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)10.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Készülékek

Termék elérhetősége

Dél Amerika
Kolumbia