Estufa de empotrar Tandoori Inox 60X51 cm Fogón Dual gas natural HacebEstufa de empotrar Tandoori Inox 60X51 cm Fogón Dual gas natural Haceb
Előző képek
Következő képek
Haceb

Estufa de empotrar Tandoori Inox 60X51 cm Fogón Dual gas natural Haceb

60X51 stainless steel built-in Tandoori gas stove. Stoves of different sizes that accommodate the diameters of your pots and weights of your preparations; incorporates the new dual burner that allows you to light all the flames at the same time to obtain greater power and speed or only the internal flame for slow cooking and small pots. Tandoori has cast iron grids with a fractal design that provide stability and safety in cooking and automatic ignition (just turn the knob). It is very easy to clean thanks to its anti-spill area and its removable knobs. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7704353406979
  • TermékcsaládHaceb built-in stoves
  • Termékcsoportbuilt-in stoves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)93
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)6.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Készülékek