Estufa de empotrar Tandoori Cristal 66X54 cm gas natural HacebEstufa de empotrar Tandoori Cristal 66X54 cm gas natural Haceb
Előző képek
Következő képek
Haceb

Estufa de empotrar Tandoori Cristal 66X54 cm gas natural Haceb

66X54 cm glass built-in gas Tandoori stove. It has stoves in different sizes that accommodate the diameters of your pots and the weight of your preparations. Cast iron grids with fractal design that provide stability and safety in cooking and automatic ignition (just turn the knob). Tandoori is very easy to clean thanks to its smooth surface and removable knobs. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7704353407112
  • TermékcsaládHaceb built-in stoves
  • Termékcsoportbuilt-in stoves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)13.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Készülékek

Termék elérhetősége

Dél Amerika
Kolumbia