Termékek közzététele
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhadrian_SS_urinal_screen
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportUrinal Screens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
  • UNSPSC névRestroom partitions
  • UNSPSC kód30181508
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 leírásToilet units
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Compartments
  • OmniClass szám23-15 11 15 11
  • OmniClass névToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia