Termékek közzététele
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Specifikáció
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • TermékcsaládWooden Swing Door
  • TermékcsoportHardware for Wooden Swing Door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)102
  • Szélesség (mm)76
  • Mélység (mm)11
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • OmniClass szám23-17 11 11
  • OmniClass névDoor Components 

Termék elérhetősége

Ázsia