Termékek közzététele
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Specifikáció
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
  • TermékcsaládRefrigerator
  • TermékcsoportRetro-Minibar
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)960
  • Szélesség (mm)545
  • Mélység (mm)615
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 33
  • OmniClass névResidential Refrigerators And Freezers