Termékek közzététele
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Specifikáció
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • TermékcsaládWooden Swing Door
    • TermékcsoportHardware for Wooden Swing Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)58.5
    • Szélesség (mm)32
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11
    • OmniClass névDoor Components 

    Termék elérhetősége

    Ázsia