Termékek közzététele
Bathroom 10 sqm type 2
Bathroom 10 sqm type 2

    Bathroom 10 sqm type 2

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbathroom-10-sqm-type-2
    • TermékcsaládHafele x BIMobject TH
    • TermékcsoportNurturing Nature
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2023-07-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Awning Window

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Azerbajdzsán
    Banglades
    Bhután
    Brit Indiai-óceáni Terület
    Brunei Szultanátus
    Christmas Island
    Dél-Korea
    Észak-Korea