Termékek közzététele
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Specifikáció
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • TermékcsaládBreakfast-Machine
  • Termékcsoport3-IN-1
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)210
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment