Termékek közzététele
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Specifikáció
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • TermékcsaládDishwasher
  • TermékcsoportBuilt-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)815
  • Szélesség (mm)448
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 25
  • OmniClass névResidential Dishwashers