Termékek közzététele
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Specifikáció
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • TermékcsaládDishwasher
  • TermékcsoportBuilt-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)815
  • Szélesség (mm)596
  • Mélység (mm)578
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 25
  • OmniClass névResidential Dishwashers