Termékek közzététele
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Specifikáció
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • TermékcsaládHob-Hood
  • TermékcsoportBuilt-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)770
  • Mélység (mm)515
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment