Termékek közzététele
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Specifikáció
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportBuilt-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)255
  • Szélesség (mm)525
  • Mélység (mm)291
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment