Termékek közzététele
HAFELE Built In Hood Maia Plus

HAFELE Built In Hood Maia Plus

4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
Specifikáció
  • • Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportBuilt-In
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)307
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)296
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment