Termékek közzététele
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Specifikáció
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportCeramic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment