Termékek közzététele
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus _495.06.170
Specifikáció
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportCeramic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)590
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment