Termékek közzététele
HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

HAFELE Chimney Hood Zephyr Standard

HAFELE_Chimney-Hood_Zephyr-Standard _495.38.373
Specifikáció
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Baffle filter, 3 pcs. • Aluminium flexible duct Ø150 mm • Charcoal filter, 2 pcs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Chimney-Hood_Zephyr-Standard
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportChimney
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)505
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment