Termékek közzététele
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-Smart Mate _495.06.524
Specifikáció
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Intensive (205 min) - Eco (200 min) - Glass (125 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Auto (120-210 min) - Soak (15 min) • Wash options: 3 Programs - Extra drying - Dual Wash - Extra Cleaning • 2 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program • Internal LED light (white) • Energy efficiency class: A++
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Innova-SmartMate
  • TermékcsaládDishwasher
  • TermékcsoportFreestanding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)845
  • Szélesség (mm)598
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 25
  • OmniClass névResidential Dishwashers