Termékek közzététele
HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE Gas Hob Danica Plus

HAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus _495.06.186
Specifikáció
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 k (3 flame layers) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Matt enamel pan support with heat reflector • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Gas-Hob_Danica-Plus
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment