Termékek közzététele
HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus _495.06.163
Specifikáció
  • • 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment