Termékek közzététele
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Specifikáció
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment