Termékek közzététele
HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series_495.06.131
Specifikáció
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportGas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment