Termékek közzététele
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Specifikáció
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • TermékcsaládHob
  • TermékcsoportInduction
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment