Termékek közzététele
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Specifikáció
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • TermékcsaládKitchen
  • TermékcsoportOven
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)595
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)575
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia