Termékek közzététele
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1/5 csillag4.1(8 vélemény)
    Specifikáció
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportHood
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • OmniClass szám23-21 23 43
    • OmniClass névResidential Cooking Ventilation Equipment

    Termék elérhetősége

    Ázsia