Termékek közzététele
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    Specifikáció
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportHood
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Mélység (mm)503
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • OmniClass szám23-21 23 43
    • OmniClass névResidential Cooking Ventilation Equipment

    Termék elérhetősége

    Ázsia