Termékek közzététele
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Specifikáció
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • TermékcsaládKitchen
  • TermékcsoportHob
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia