Termékek közzététele
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Specifikáció
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • TermékcsaládKitchen
  • TermékcsoportHob
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia