Termékek közzététele
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

  • 534.76.510
  • The 534.76.510 (CNPef 4516) Bottom-mount Freezer is the practical and elegant solution for small footprint installations such as studio apartments.
  • Thanks to VarioSpace, the drawers and safety glass shelves can be removed to conveniently create extra storage space for larger frozen goods.
  • Independent temperature control of the fridge and freezer compartments is facilitated by DuoCooling, two separately adjustable cooling circuits to prevent air exchange between the two compartments. This eliminates odour transfers and prevents food from drying out.
  • For larger households, double your food storage capacity by installing two units together.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • TermékcsaládAppliances
  • TermékcsoportCoffee Machine
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1859
  • Szélesség (mm)747
  • Mélység (mm)630
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 21 27
  • OmniClass névCommercial Refrigerators And Freezers

Termék elérhetősége

Ázsia