Termékek közzététele
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT
Specifikáció
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportMovable Operable Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3500
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls

Termék elérhetősége

Ázsia