Termékek közzététele
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Specifikáció
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportStandard
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)595
  • Mélység (mm)495
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment