Termékek közzététele
HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE Telescopic Hood Laila Complete Collection

HAFELE_Telescopic-Hood_Laila-Complete Collection _495.38.334
Specifikáció
  • • Colour of panel: Stainless steel/Black • Front recirculation system • Rocker push button • 2 Speed levels • Lighting: LED 1 x 2 W • Aluminium grease filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121) • Ventilation size 120 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_Telescopic-Hood_Laila-CompleteCollection
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportTelescopic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)176
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • OmniClass szám23-21 23 23
  • OmniClass névResidential Food Cooking Equipment