Termékek közzététele
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Specifikáció
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • TermékcsaládTV and Hi-Fi Fittings
  • TermékcsoportElectric Lift System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-10
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)680
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia